Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140474246
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare