Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
521
Numéro d‘article: 09 33 710 2701
Han 10E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line
Han 10E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 10 B
Contacts: 10
Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 33 710 2701
Han 10E-SMC-FI-SCT-Ag-Green Line
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
521
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han E®
  • Caractéristiques Han® GreenLine
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Taille 10 B
  • Avec lame de protection du fil Oui
  • Nombre de contacts 10
  • Contact de terre Oui
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale ‌ 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Couple de serrage ‌0,5 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 35 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140475601
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer