Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Artikelnummer: 09 66 154 5513
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 09P PLS4 GP SKL4-40
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 09P PLS4 GP SKL4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌6.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: plaatstaal
Contacten: 9
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 09 66 154 5513
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 09P PLS4 GP SKL4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Productdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba kontaktów 9
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • wysokość kołnierza 6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
    Osłona: stal platerowana
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 8,6 g
  • Kraj pochodzenia Szwajcaria
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140869103
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare