Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Numéro d‘article: 19 37 016 0272
Han 16M-asg2-RB-M32
Han 16M-asg2-RB-M32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 16 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Acier inoxydable
Sortie latérale
2x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): FPM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 37 016 0272
Han 16M-asg2-RB-M32
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M32
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) FPM
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 200 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140128699
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel