Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
8
Numéro d‘article: 19 34 010 0422
CAPOT DROIT 1 M 32 AVEC PE
CAPOT DROIT 1 M 32 AVEC PE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 24 B
Bas profil
Levier double de verrouillage
Sortie verticale
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 34 010 0422
CAPOT DROIT 1 M 32 AVEC PE
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
8
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han Hv E®
  • Type de capot/embase Hood
  • Type Low construction
Version
  • Taille 24 B
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Double locking lever
  • Applications Special hoods/housings for Han Hv E® screw terminal
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 211.9 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140128248
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors