Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
Numéro d‘article: 19 20 032 0426
Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 32 A
Construction haute
Levier double de verrouillage
Sortie verticale
1x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 20 032 0426
Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs M25
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Type kap/behuizing Hood
  • Type High construction
Versie
  • Grootte 32 A
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Toepassingsgebied Standard Hoods/housings for industrial applications
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 209 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140124905
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors