Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 181 5140
DSUB FEM DROIT à souder contact 50 ohms
DSUB FEM DROIT à souder contact 50 ohms

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact coaxial
Droit, pour câbles RG 174 U, 188 AU, 316 U
Intensité nominale: ≤2 A
Femelle
Alliage de cuivre, PBFE / PBTP / PI
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 181 5140
DSUB FEM DROIT à souder contact 50 ohms
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact coaxial
  • Description du contact
    Droit
    pour câbles RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Caractéristiques Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil B
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 2 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ‌2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ‌2,7 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impédance coaxiale 50 Ω
  • Longueur à dénuder
    3 mm pour matrice de contact intérieure
    5 mm Blindage
    9,5 mm Gaine pour câble
  • Limite de température -55 ... +135 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≤ 7 N
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fréquence 0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 1,983 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140096653
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522