Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 67 515 7658
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
DSUB IP67 MALE COUDE 15cts à souder

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Avec cadre de fixation arrière
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 15 Avec contact de terre
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 515 7658
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Element Connector
  • Specificatie Met frame aan de achterkant
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Aantal contacten 15
  • overige contacten Met aardingspen
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0,4 ... ‌0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Testspanning Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
    Schaal: messing, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Rood
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Kleur (afdichting) Rood
  • Materiaal Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 17,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140094406
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer