Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
53
Accessories
8
Capots/Embases
4
Numéro d‘article: 09 67 209 5615
DSUB MALE fûts à souder 9cts CL2
DSUB MALE fûts à souder 9cts CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Gris
Contacts: 9
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 209 5615
DSUB MALE fûts à souder 9cts CL2
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
53
Accessories
8
Capots/Embases
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Méthode de raccordement Solder cup termination
  • Genre Male
  • Taille D-Sub 1
  • Type de connexion
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Nombre de contacts 9
  • Type de verrouillage Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20
  • Intensité nominale ‌ 6.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2.5 ... 3 mm
  • Limite de température -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140093966
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler