Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
53
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Numéro d‘article: 09 67 009 5615

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌7.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 1
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier, étamé
Blanc
Contacts: 9
Section de fil du conducteur: 0.5 mm² max.
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 009 5615
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
53
Accessories
8
Hoods/Housings
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standaard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Gedraaid
    Recht
Version
  • Méthode de raccordement Aansluiting soldeer cup
  • Genre Mannelijk
  • Taille D-Sub 1
  • Type de connexion
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Nombre de contacts 9
  • Type de verrouillage Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,5 mm² max.
  • Section de conducteur (AWG) AWG 20 max.
  • Intensité nominale ‌ 7,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 ... 3 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C (Temperatuur soldeerijzer tijdens solderen: max. 350 °C gedurende 3-5 s)
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Classe de performance
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: staal, vertind
  • Couleur (d'insert) Wit
  • Matériau (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Edelmetaal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • Exemptions RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • État ELV conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Niet ingesloten
  • Substances REACH ANNEXE XIV Niet ingesloten
  • Substances REACH SVHC Ja
  • Substances REACH SVHC Lood
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,2 g
  • Pays d'origine Duitsland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140089686
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer