Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
6
Numéro d‘article: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Femelle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Section de fil du conducteur: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Crimp Advisor
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
6
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,33 ... 0,82 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 4,5 mm
  • Classe de performance
    1
    selon CECC 75301-802
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,197 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140086517
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522