Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Numéro d‘article: 09 66 328 7701
DSUB MALE IDC 25cts
DSUB MALE IDC 25cts

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌2 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Noir
Contacts: 25
Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.13 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 66 328 7701
DSUB MALE IDC 25cts
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Stamped
    Straight
Versie
  • Aansluitmethode IDC insulation displacement termination
  • Geslacht Male
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Aantal contacten 25
  • Vergrendelingstype Fixing flange with thread M3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.7 mm
  • Kruipweg ≥ 0.7 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 12.93 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140083820
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer