Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
7
Numéro d‘article: 09 65 469 6712
SUB SMC MALE DROIT 37CTS AVEC HARPON CL3
SUB SMC MALE DROIT 37CTS AVEC HARPON CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 4
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PCT), Corps : acier, nickelé
Gris
Contacts: 37
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 65 469 6712
SUB SMC MALE DROIT 37CTS AVEC HARPON CL3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (THR)
  • Genre Male
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 37
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Fixation pour circuit imprimé With board locks
  • Type de verrouillage Fixing flange with thread 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limite de température -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 12.64 g
  • Pays d'origine Czechia
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140079670
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer