Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
1
Inserts
50
Numéro d‘article: 09 62 003 0801
Embase encastrée coudée 3A CEM
Embase encastrée coudée 3A CEM

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
coudé
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Acier
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Sans revêtement
Non peint
Matériau (joint): PTFE
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 62 003 0801
Embase encastrée coudée 3A CEM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
1
Inserts
50
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® EMC
  • Type de capot/embase Bulkhead mounted housing
  • Description du capot/de l'embase Angled
Version
  • Taille 3 A
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Contenu du kit Please order seal screw separately.
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Uncoated
  • Couleur (capot/embase) Unpainted
  • Matériau (joint) PTFE
  • Matériau (verrouillage) Steel
  • Revêtement, verrouillage Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 62.5 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140073050
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors