Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 56 561 5700
DSUB HD MALE DROIT 78cts S4
DSUB HD MALE DROIT 78cts S4

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Mâle
Taille: D-Sub 5
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier, nickelé
Noir
Contacts: 78
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 56 561 5700
DSUB HD MALE DROIT 78cts S4
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 78
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Données techniques
  • Distance entre rangées 1,98 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,41 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 4,1 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 17,844 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140072381
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
PCB Multi ECAD DATA
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer