Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
3
Numéro d‘article: 09 56 000 8167
DSUB HD MALE cts 24-26 AWG PL3
DSUB HD MALE cts 24-26 AWG PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Mâle
Alliage de cuivre
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 56 000 8167
DSUB HD MALE cts 24-26 AWG PL3
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
Identificatie
  • Categorie Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificatie High Density
  • Type contact Crimp contact
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Male
  • Productieproces Stamped contacts
  • Pakketinhoud
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Buitendiameter draad ≤1.38 mm
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Prestatieniveau 3
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0.1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140070912
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522