Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
Numéro d‘article: 09 47 565 6037
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 565 6037
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® PushPull (V14) Metall
  • Steckverbinder 2 Han® PushPull (V14) Metall
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP Nummer c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 511 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251113
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer