Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 47 050 0027
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 3,0m
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 3,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Coudé à gauche
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 050 0027
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 3,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel Angled left
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 242 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140065819
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600