Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 47 030 0034
RJI CAB 1xIP20 gew.270°,22/7;10,0m;stran
RJI CAB 1xIP20 gew.270°,22/7;10,0m;stran

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Coudé en haut
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 030 0034
RJI CAB 1xIP20 gew.270°,22/7;10,0m;stran
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Coudé en haut
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -40 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 707 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140065680
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600