Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 09 45 145 1300
HPP V4 Hybrid plug 4+3p
HPP V4 Hybrid plug 4+3p

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur Droit
Raccordement à Sertir
Intensité nominale: ‌5 A
Contacts: 7
PushPull
Matériau: Plastique
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 45 145 1300
HPP V4 Hybrid plug 4+3p
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identification Hybrid
  • Elément Connector
  • Spécification Straight
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 7
  • Nombre de contacts de données 4
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit With cable gland and crimp contacts
Données techniques
  • Section de conducteur (AWG)
    AWG 26 Ethernet contacts
    AWG 20 Power contacts
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Tension nominale 48 V
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Thermoplastic
  • Couleur (capot/embase) Black
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23.6 g
  • Pays d'origine Czechia
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140058958
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer