Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
6
Pièce détachée
1
Inserts
34
Frames
2
Numéro d‘article: 09 40 016 0503
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Verrouillage à baïonnette
Acier inoxydable
Sortie latérale
1x Pg 29
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 40 016 0503
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
1
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Hood
Version
  • Taille 16 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Pg 29
  • Type de verrouillage Toggle locking
  • Applications Hoods/housings for harsh outdoor environments
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 582.26 g
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140057715
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer