Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Accessories
9
System Cables
11
Numéro d‘article: 09 35 242 0313
Han PushPull SCRJ metal PFT
Han PushPull SCRJ metal PFT

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Traversée de cloison Conforme à la norme AIDA
Contacts: 2
PushPull
Matériau: Alliage de zinc moulé
Revêtement nickel
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 35 242 0313
Han PushPull SCRJ metal PFT
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
7
Zubehör
9
Systemkabel
11
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification SCRJ
  • Elément Traversée de cloison
  • Spécification Conforme à la norme AIDA
  • Type de contact Contact SC
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 2
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit Sans contacts
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
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
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61754-24 Face d'accouplement
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 28,46 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054431
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Instructions d'assemblage