Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
8
Inserts
2
Numéro d‘article: 09 35 002 0303
Han PushPull Power metal base panel
Han PushPull Power metal base panel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
PushPull
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Revêtement nickel
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 35 002 0303
Han PushPull Power metal base panel
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
8
Inserts
2
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Type kap/behuizing Bulkhead mounted housing
Versie
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinc die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Nickel plated
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-117
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 12.68 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140053595
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors