Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
463
Numéro d‘article: 09 34 003 2616
CONNECTEUR MALE 3 P.HVES
CONNECTEUR MALE 3 P.HVES

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à lame de pression
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 10 B
Contacts: 5
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 34 003 2616
CONNECTEUR MALE 3 P.HVES
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
463
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Hv ES
Version
  • Méthode de raccordement Cage-clamp termination
  • Genre Male
  • Taille 10 B
  • Nombre de contacts 5
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Nombre de contacts spéciaux 2x Relay contact
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Relay contact
  • Contact de terre Yes
  • Détails Not mating compatible to Han Hv E® screw/crimp termination
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 830 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 7 ... 9 mm
  • Couple de serrage ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 10.6 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140052994
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522