Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 20 000 9929
ADAPTATEUR DSUB/Han 10A 15P
ADAPTATEUR DSUB/Han 10A 15P

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur
pour 1 Sub-D
Plastique
Taille: 10 A
Adaptateur pour: D-Sub 3
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 20 000 9929
ADAPTATEUR DSUB/Han 10A 15P
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Adapter plate
  • Description of the accessory for 1 x D-Sub
  • Adapter for D-Sub 3
Version
  • Size 10 A
  • Pack contents
    1 adapter
    4 fixing screws for adapter
    2 fixing screws for D-Sub connector
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 9.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038219
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors