Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
45
Tools
4
Accessories
7
Numéro d‘article: 09 18 560 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Couvercle Obturé
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌2.5 A
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Contacts: 60
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-13
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 18 560 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL3
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
45
Tools
4
Accessories
7
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK
  • Element Female connector
  • Specificatie Closed end cover
Versie
  • Aansluitmethode IDC insulation displacement termination
  • Verbindingstype PCB to cable
  • Aantal contacten 60
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Nominale stroom ‌ 2.5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 180 N
  • Uittrekkracht ≤ 180 N
  • Prestatieniveau
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grey
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 9.66 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140035256
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415