Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 21 34 CAB 0096
4x1,5mm² PUR black
4x1,5mm² PUR black

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Bulk cables
Not assembled
Copper cable (round)
Notes
Compare
Osa number: 21 34 CAB 0096
4x1,5mm² PUR black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Impresión en cable Li9Y11Y 4x1,50mm²
Versión
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 1,5 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6,9 ... 7,3 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión
    ≥ 2.000.000 y distancia de movimiento lateral ≤ 100 m y velocidad ≤ 5 m/s y aceleración ≤ 10 m/s²
    ≥ 10.000.000 y distancia de movimiento lateral ≤ 20 m y velocidad ≤ 5 m/s y aceleración ≤ 10 m/s²
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 3 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤58 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 28 g/m
  • GTIN 5713140813519
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare