Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 64 321 7800
25 way S Cup Male Ferrite Wout
25 way S Cup Male Ferrite  Wout

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌3 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique (PBT), Acier, étamé
Ferrite de filtrage
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 64 321 7800
25 way S Cup Male Ferrite Wout
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Filtre
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par fût à souder
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Filtre Ferrite de filtrage
  • Nombre de contacts 25
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 3 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -55 ... +105 °C
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique (PBT)
    Acier, étamé
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 9,4 g
  • Pays d'origine Taïwan
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140075856
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer