Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Part number: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
USB 2.0
Cable length: 1 m
Connection type: 2x type mini B jack - type A connector
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1909
har-port USB 2.0 2xMini-B; 1,0m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
Product Details
Identificação
  • Category Conectores
  • Series har-port
  • Element Serviço de interface
  • Specification USB 2.0
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Tipo de conexão 2x fêmea mini tipo B - conector tipo A
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Prata
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37 g
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060500
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)