Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌11 A
Contacts: 21
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 21
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 63 N
  • Siła wycofania ≥ 31,5 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140206649
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare