Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 161 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-16 TB50 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-16 TB50 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌11 A
Contacts: 16
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Part number: 14 12 161 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-16 TB50 BK SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Identification
  • Category Conectori
  • Series har-flexicon®
  • Element Antet
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Connection type PCB la cablu
  • Number of contacts 16
  • Coding Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
  • PCB fixing Cu flanşă filetată
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Tensiune nominală ‌ 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 48 N
  • Forţă de extragere ≥ 24 N
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Poliamidă (PA)
    Poliftalamidă (PPA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Country of origin Italia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140206519
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare