Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Part number: 15 29 074 2501 000
har-flex IDC fem 74pos PL1
har-flex IDC fem  74pos PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Kontakter: 74
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 15 29 074 2501 000
har-flex IDC fem 74pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 74
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,635 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Frigangsafstand
    ≥0,35 mm til massive ledninger
    ≥0,4 mm til flertrådede ledninger
  • Krybeafstand
    ≥0,35 mm til massive ledninger
    ≥0,4 mm til flertrådede ledninger
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 59,2 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 11,1 N
    ≤ 51,8 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140198968
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare