Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
47
Codice prodotto: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
har-SAB M8/10/3p M12/12p

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distribution boxes
Cavo master M12, 12 poli, Con LED verde/giallo
Numero di poli: 3
Numero totale di porte: 10
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
47
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Cavo master M12, 12 poli
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Numero totale di porte 10
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Tensione di esercizio 10 V DC
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 2
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 142 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85371098
  • GTIN 5713140938496
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta