Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
128
Objednací číslo: 09 48 858 5585 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.2m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1, Ohnivzdorné, Bezhalogenové
Délka kabelu: 0.2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 858 5585 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
128
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Konektor 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Zapojení 1:1
    Ohnivzdorné
    Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +60 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Minimální poloměr ohybu
    10× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ohnivzdornost
    IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
    IEC 60754-2 Nekorozivní
    IEC 61034 Malý vývin kouře
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140570719
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte