Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Spare Part
1
Inserts
2
Objednací číslo: 09 15 000 0121
R 15 Base Metal Screw
R 15 Base Metal Screw

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kryt
Přímé provedení
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Hliník
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 15 000 0121
R 15 Base Metal Screw
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Spare Part
1
Inserts
2
Detaily produktu
Identification
  • Catégorie Kryty
  • Série R 15
  • Type de capot/embase Šroubovací kryt
  • Description du capot/de l'embase Přímé provedení
Version
  • Type de verrouillage Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliník
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 20,2 g
  • Pays d'origine Německo
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140021617
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte