Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 66 63 009 5013
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sběrnicové rozhraní
Rozhraní MVB/WTB
Cage clamp svorka
Male
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Kontakty: 9
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.5 mm²
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 66 63 009 5013
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Prvek Sběrnicové rozhraní
  • Specifikace Rozhraní MVB/WTB
Verze
  • Způsob připojení Raccordement à lame de pression
  • Provedení Mâle
  • Velikost D-Sub 1
  • Počet kontaktů 9
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x
  • Způsob zajišťování Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC
  • Obsah balení
    Zaslepovací deska
    Krimpovací příruba
    Krimpovací dutinka
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Jmenovité napětí
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment
    ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ≤0,3 Nm Tornillo de tapa
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů) Metal noble sobre Ni
  • Materiál (kryt) Cinc fundido a presión
  • Délka 61,7 mm
  • Šířka 31,6 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140216389
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte