Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Objednací číslo: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Male
D kódování
Krimpování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Conectores
  • Řada Conectores circulares M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Conector de cable
  • Specifikace Recto
Verze
  • Způsob připojení Przyłączenie zaciskowe
  • Provedení Męski
  • Stínění
    Ekranowane
    Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D-kodowany
  • Způsob zajišťování Mocowanie śrubowe
  • Podrobnosti Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Podrobnosti Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiál (kryt) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Výjimky RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conforme con exención
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Plomo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,048 g
  • Země původu Rumunia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140225770
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte