Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Numer Katalogowy: 21 34 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 14 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Connector 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Cable length 14 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-kodowany
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • Approvals CE
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 956 g
  • Country of origin Czechy
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140145177
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare