Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Numer Katalogowy: 21 03 819 3507
M12 A-cod 5P Male Angled 315°
M12 A-cod 5P Male Angled 315°

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy, Zalewane
Męski
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 819 3507
M12 A-cod 5P Male Angled 315°
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    Kątowy
    Zalewane
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 22
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiał (zalewanie) Poliamid (PA)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140821088
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare