Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 0645
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0645
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 7.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Systeembekabeling
  • Seri Ronde connectoren M12
  • Eleman Kabelmodules
  • Teknik özellikler Voorgemonteerd aan één zijde
  • Konnektör 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
    Outer PushPull
  • Kablo tipi Koperkabel (rond)
  • Kablonun açıklaması Halogeenvrij
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimpaansluiting
  • Koruma Niet-afgeschermd
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama A-codering
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kablo Çapı 4,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethaan)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV durumu conform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Niet ingesloten
  • REACH SVHC maddeleri Niet ingesloten
  • California Önerme 65 madde Niet ingesloten
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Duitsland
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare