Conectores de interface
  • Integração do dispositivo à placa de PCB
  • Data
  • Signal
  • Power
Sub-categorias
HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

  • Face de conexão padronizada internacionalmente conforme IEC 63171-6
  • Para a fabricação de redes de comunicação com viabilidade futura e Single Pair Ethernet padronizadas (SPE) com fiação padronizada conforme ISO / IEC 11801 e TIA 42
  • Projetado para aplicações industriais até condição ambiental M3I3C3E3
  • Atende a todos os requisitos IEEE 802.3 para SPE
  • Design industrial robusto com blindagem 360°, proteção da alavanca de trava e muitos ciclos de conexão
HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

  • Economia de espaço com design compacto
  • Design robusto
  • Transmissão de dados até 10 Gbit/s
  • para muitos ciclos de conexão
  • Resistente à vibração e choques
PushPull Device connectivity

PushPull Device connectivity

  • Uso em múltiplas finalidades para dados, sinais e potência
  • Integração do dispositivo à placa de PCB
  • Carcaças/bases termoplásticas ou metálicas
  • IP65 / IP67
  • Mecanismo de trava intuitivo
HARTING RJ Industrial<sup>®</sup> Interfaces de dados Ethernet

HARTING RJ Industrial® Interfaces de dados Ethernet

  • Transmissão de dados até 10 Gbit/s
  • Conectores rápidos dispensam ferramentas
preLink<sup>®</sup> Sistema de cabos Ethernet

preLink® Sistema de cabos Ethernet

  • Faces de encaixe substituíveis no plugue asseguram uso versátil no futuro para os cabos de Ethernet
  • A ferramenta de montagem preLink® assegura um processo de instalação confiável
  • Instalação simples e econômica em tempo em espaços fechados
  • Use componentes de cabeamento pré-montados para substituições rápidas durante manutenção e atualização
  • para uso nos campos de automação, tecnologia ferroviária e energia
Conectores circulares

Conectores circulares

  • M8, M12 e 7/8"
  • Uso em múltiplas finalidades para dados, sinais e potência
  • Disponível para várias técnicas de terminação
  • para os lados do cabo e do dispositivo
  • Com conectores PushPull ou terminação parafusada
D-Sub Conectores Subminiatura D

D-Sub Conectores Subminiatura D

  • Conector de interface
  • Padrão, potência, coaxial, IP 67 e filtro
  • Interfaces MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232
  • conforme CECC 75301-802
<i>har</i>-link<sup>®</sup> Conectores de interface

har-link® Conectores de interface

  • Alta eficiência de blindagem
  • Trava robusta
  • para uso em sistemas de barramento modernos
Interface de barramento

Interface de barramento

  • Boas características de ECM, resistência mecânica e facilidade de manuseio
  • Interfaces MVB, WTB, CAN, FIP e Profibus
  • blindagem 360° do flange de crimpagem
  • PCB com configuração de barramento T
  • À prova de vibração
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Conectores circulares 7/8"
      8
    • Conectores circulares M12
      581
    • Conectores circulares M17
      40
    • Conectores circulares M23
      136
    • Conectores circulares M5
      14
    • Conectores circulares M8
      61
    • Conectores circulares Tamanho 15
      4
    • D-Sub
      2292
    • HARTING Mini PushPull
      103
    • HARTING PushPull (V4)
      179
    • HARTING RJ Industrial®
      99
    • HARTING T1 Industrial
      88
    • HARTING UIC
      54
    • HARTING ix Industrial®
      271
    • Ha-VIS eCon 2000
      6
    • Han® PushPull (V14)
      128
    • LC duplex
      4
    • LC duplex Híbrido
      8
    • PushPull XS SFP
      5
    • RJ45
      139
    • RJ45 Híbrido
      20
    • USB
      3
    • HARAX®
      17
    • har-link®
      2
    • har-port
      117
    • har-speed
      4
    • preLink®
      75
  • Identificação
    Select a value Reset filter
    • 558
      49
    • Advanced
      6
    • Data
      32
    • Distribuidor H AIDA
      1
    • Filtro
      125
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • High Density
      141
    • Híbrido
      2
    • INOX
      4
    • IP67
      83
    • LC duplex
      5
    • M12-L
      29
    • M12-S
      6
    • M8-S
      5
    • M8-XS
      4
    • Magnetics
      42
    • Mini DisplayPort
      3
    • Mixed
      205
    • Padrão
      1287
    • Parafuso
      2
    • Power
      206
    • Power L
      15
    • Power70
      5
    • PushPull
      118
    • RJ45
      40
    • SCRJ
      17
    • Signal
      127
    • Slim Design
      70
    • USB
      8
    • ix Industrial®
      97
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Acoplador
      7
    • Acoplamento duplo
      3
    • Adaptador
      5
    • Adaptador PCB
      5
    • Adaptador do filtro
      6
    • Adaptador para PCB
      164
    • Alteração de gênero
      7
    • Base vazia
      1
    • Bloco de terminais
      4
    • Conector
      1683
    • Conector de PCB
      42
    • Conector do cabo
      313
    • Conector fêmea
      1
    • Conector macho
      1
    • Conjunto para passagem através do painel
      24
    • Conjuntos de cabos
      514
    • Distribuidor de energia
      1
    • Extensor
      2
    • Fêmea
      64
    • Fêmea de PCB
      3
    • Inserto de conector
      2
    • Insertos
      66
    • Interface de barramento
      66
    • Jogo para passagem através do painel
      6
    • Jogos de conectores
      93
    • Macho
      2
    • Módulo de potência
      2
    • Módulo fêmea
      6
    • Outlet
      2
    • Painel patch
      2
    • Passagem através do painel
      156
    • Serviço de interface
      105
    • Switches de Ethernet industrial
      6
    • Terminal para solda
      2
  • Especificação
    Select a value Reset filter
    • 1 mm POF
      5
    • 2 entradas
      1
    • 3 entradas
      1
    • 4 entradas
      1
    • 4 polos
      2
    • 6 entradas
      1
    • 8 entradas
      1
    • 8 polos
      2
    • Acoplamento
      5
    • Angular
      152
    • Angular inferior
      9
    • Angular superior
      8
    • Cabo EtherRail (4x 2x AWG 24/7)
      4
    • Cabo de ethernet industrial (4x 2x AWG 26/7)
      4
    • Com 4x interface PushPull
      1
    • Com LED bicolor
      9
    • Com LED verde/amarelo
      3
    • Com bloco de termina
      4
    • Com codificação fixa
      3
    • Com condutores
      80
    • Com cordão variável
      3
    • Com lâminas Faston
      2
    • Com mola de contato
      19
    • Com prensa-cabo
      10
    • Com quadro dianteiro
      18
    • Com quadro traseiro
      55
    • Com terminação soldada
      4
    • Compátível com AIDA
      41
    • Configuração do contato de desvio
      4
    • Distribuidor
      1
    • Face de conexão (A)
      2
    • Face de conexão (B)
      2
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • Horizontal
      4
    • Identificação PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
      3
    • Identificação PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ
      2
    • In-line jack
      2
    • Interface CAN
      16
    • Interface FIP
      4
    • Interface MVB/WTB
      40
    • Interface Profibus
      6
    • Interface de vídeo HDMI
      1
    • Interface de áudio 3,5 mm
      2
    • Kit dummy
      3
    • Low-profile
      200
    • Marcação na direção oposta
      4
    • Multi Feature RJ45
      10
    • Não gerenciado
      6
    • PROFINET
      3
    • Para montar insertos HIFF
      1
    • Peça de reposição
      1
    • Power over Ethernet (PoE+)
      12
    • Pré-montado em ambos os lados
      511
    • Pré-montado em um lado
      11
    • RJ45
      118
    • Recorte circular de painel
      6
    • Recorte de painel retangular
      3
    • Reto
      357
    • Reto, com tampa autofechante
      2
    • Sem LED
      2
    • Sem bloco de terminais
      2
    • THR
      1
    • U.S. Footprint
      48
    • USB 2.0
      37
    • USB 2.0 tipo A
      3
    • USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo B
      1
    • USB 2.0 tipo B
      1
    • USB 2.0 tipo B para USB 2.0 tipo A
      1
    • USB 2.0 tipo B para USB 2.0 tipo B
      1
    • USB 3.0
      21
    • USB 3.0 tipo A
      2
    • Vazio
      1
    • Versão HIFF
      3
    • Versão compacta
      3
    • Versão curta
      2
    • Vertical
      15
    • com conduíte
      4
    • com transformador integrado
      46
    • incl. base
      72
    • incl. moldura metálica de instalação
      3
    • para a fixação de fêmeas RJ45
      2
    • para a integração direta do dispositivo
      2
    • para montagem frontal
      111
    • para montagem traseira
      128
    • para passagem através do painel HIFF
      1
    • placa de circuito impresso preLink® para módulo T1 Industrial
      1
    • placa de circuito impresso preLink® para módulo ix Industrial®
      1
    • ângulo de 35°
      3
    • ângulo de 45°
      2
    • ângulo de 90°
      3
  • Tipo de contato
    Select a value Reset filter
    • Coaxial contato
      27
    • Contato LC
      12
    • Contato Pneumático
      8
    • Contato SC
      2
    • Contato de crimpagem
      205
    • Contato de solda
      27
  • Descrição do contato
    Select a value Reset filter
    • 0,6 mm
      2
    • 1 mm
      8
    • 1,5 mm
      5
    • 2 mm
      6
    • 23,2 mm de comprimento
      8
    • 24,8 mm de comprimento
      4
    • Angular
      828
    • Contato FE
      4
    • Estampado
      1085
    • High-end
      4
    • Modo simples
      8
    • Multimodo
      7
    • Reto
      871
    • Versão curta
      13
    • Virado
      520
    • para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U
      8
    • para cabos RG 178 BU, 196 AU, 404 U
      4
    • para cabos RG 179 BU, 187 AU
      7
    • para cabos RG 58 CU, 141 AU
      4
    • para cabos RG 59
      4
4,766 products (of 4,766)
1/159
Compare
0
Sort by
Filters
0