U kompletního konektoru je uvedené jmenovité napětí maximální úroveň, které lze dosáhnout. V případech, kdy použitý modul (moduly) nabízí nižší jmenovité napětí, platí tyto nižší jmenovité hodnoty. Vyšší jmenovité napětí v jednotlivých aplikacích lze schválit po dohodě se společností HARTING.
Technical characteristics
Stripping length
10 mm Kontakt PE
Tightening torque
1 Nm Šroub PE
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 V zajištěném stavu