Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Objednací číslo: 09 14 003 3002
Han Modular 3 C Module male 40A
Han Modular 3 C Module male 40A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® C
Jednoduchý modul
Krimpování
Male
Kontakty: 3
Průřez vodiče: 1.5 ... 6 mm²
Jmenovitý proud: ‌40 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento díl nepoužívejte pro nové návrhy. Můžete použít jeho nástupce 09140033001.
Objednací číslo: 09 14 003 3002
Han Modular 3 C Module male 40A
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® C
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 3
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 ... 6 mm²
  • Vnější průměr vodiče
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Délka odizolování 12 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 40 A
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Délka odizolování
    9,5 mm
    12 mm Vnější průměr vodiče > 4,8 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020054
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte