Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
22
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Odporne na korozję
Rozmiar: 6 B
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
22
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Corrosion resistant
  • Type High construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 135 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140164307
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare