Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Hoods/Housings
24
Objednací číslo: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček
Až pro 8 jednoduchých modulů, a … h
Velikost: 24 B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 024 9932
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-a-h
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Hoods/Housings
24
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie 액세서리
  • Řada krytů Han® HPR EasyCon
  • Typ příslušenství 프레임
  • Popis příslušenství
    최대 8개 싱글 모듈 지원
    a … h
Verze
  • Velikost 24 B
  • Obsah balení
    2x M4/M5 디스턴스 볼트 (AF 7)
    2x M5/M6 디스턴스 볼트 (AF 7)
    4x M4 스크류
    4x 와셔 SK S4
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    1.5 Nm 고정 나사 M4
    6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH no
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH no
  • Látky SVHC podle nařízení REACH no
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 니켈
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 215 g
  • Země původu 독일
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140194441
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte