Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점
    DIN 41612 타입 FM
    DIN 41612 타입 2F
    DIN 41612 타입 F9
  • 특징 무연
버전
  • 젠더 수형 접점
  • 제조 공정 스탬핑 접점
  • 패키지 내용 2500 탄띠형 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.09 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 AWG 24 ... AWG 28
  • 전선 외부 직경 0.7 ... ‌1.5 mm
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 탈피 길이 3.5 ... 4 mm
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 인장 강도 11 ... ‌28 N
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,596 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140009738
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare