Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
19
Tools
2
Accessories
13
Hoods/Housings
14
Part number: 09 06 248 3201 222
DIN-Power F048FC-B-NFF
DIN-Power F048FC-B-NFF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Crimp termination
Contacts: 48
Coding: Hole coding, Shroud coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 248 3201 222
DIN-Power F048FC-B-NFF
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
19
Tools
2
Accessories
13
Hoods/Housings
14
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 F型
  • 原件 母連接器
  • 特點 無鉛
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 48
  • 編碼
    孔編碼
    帶護罩編號
    不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.6 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (接頭-接頭)
    2.5 kV (接點-地)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.14 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140013698
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare