Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Lado del dispositivo / Pasacables
1
Objednací číslo: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
1
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů
    5× 1,5 mm²
    PE
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 446 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140146914
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte