Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder gerade
IDC-Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8
Kupferlegierung
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig, Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
PushPull
Werkstoff: Polycarbonat (PC), Polyamid (PA)
Schutzart: IP20