Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Elément Cable connector
  • Spécification Straight
Version
  • Méthode de raccordement IDC insulation displacement termination
  • Blindage Fully shielded, 360° shielding contact
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Type A
  • Type de verrouillage PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,23 ... 0,36 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤1.6 mm
  • Intensité nominale ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Diamètre de câble 6 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Retention force ≥80 N blokowanie
  • Résistance aux vibrations
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Résistance aux chocs
    30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Poliamid (PA)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (shielding)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1,6 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
    Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Strona przyłączeniowa (ekranowanie)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa
    Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
  • Material (hood/housing)
    Poliwęglan (PC)
    Poliamid (PA)
  • Colour (hood/housing) Czarny
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Tak
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5
  • Poids net 7.862 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140283558
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje